5-MSJ-DC 24:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S

5-MSJ-DC 24:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S
Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Double Clevis, Standard, 5 ton Kapasite, 24:1 Dişli Oranı, Clevis End

Bekleme Süresi:  3 Hafta*
$3645.44 adet**
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
T 1.828,80 mm (72,000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 24:1
Vida Çapı 38 mm / 1,50 in
Vida Kılavuzu 10 mm / 0,38 in
Vida Kökü Çapı 27 mm / 1,07 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 64
Ağırlık 37 kg / 81,40 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 44.482 N / 10.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 16,27 N·m / 144,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 0,56 kW / 0,75 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 330 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 8.340 N / 1.875 lbf
Dara Sürtünme Torku 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Kaldırma Vidası Verimliliği 40%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 686 mm/min / 27 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: